Цилиндр с направляющей
DFM-25-50-P-A-GF

№ изделия: 170851

 Линейка основной продукции 

со встроенной направляющей.
Датчик положения тип SMTSO-8E может использоваться с этим изделием при длине хода 50 мм и больше. Соответствующий монтажный набор SMB-8E смонтирован внутри или снаружи.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Расстояние центра тяжести от нагрузки до траверсы 50 mm
Ход 50 mm
Диаметр поршня 25 mm
Режим работы привода Yoke
Демпфирование P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке Любое
Направляющая Направляющая скольжения
Тип конструкции Направляющая
Определение позиции Для герконов
Рабочее давление 1,5 ... 10 bar
Макс. скорость 0,8 m/s
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 0,3 Nm
Макс. допустимый момент нагрузки Мх как функция хода 3,9 Nm
Макс. полезная нагрузка в зависимости от хода при определенном расстоянии xs 115 N
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 247 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 295 N
Перемещаемая масса 793 g
Вес продукта 1.635 g
альтернативные соединения См. чертеж
Пневматическое присоединение G1/8
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки Алюминиевый сплав
Материал уплотнений NBR
Материал корпуса Алюминиевый сплав
Материал штока Легированная сталь, нержавеющая