Цилиндр с направляющей
DFM-50-125-P-A-GF

№ изделия: 170875

 Линейка основной продукции 

со встроенной направляющей.
Датчик положения тип SMTSO-8E может использоваться с этим изделием при длине хода 50 мм и больше. Соответствующий монтажный набор SMB-8E смонтирован внутри или снаружи.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Расстояние центра тяжести от нагрузки до траверсы 50 mm
Ход 125 mm
Диаметр поршня 50 mm
Режим работы привода Yoke
Демпфирование P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке Любое
Направляющая Направляющая скольжения
Тип конструкции Направляющая
Определение позиции Для герконов
Operating pressure MPa 0,1 ... 1 MPa
Рабочее давление 1 ... 10 bar
Макс. скорость 0,6 m/s
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 1 Nm
Макс. допустимый момент нагрузки Мх как функция хода 12,5 Nm
Макс. полезная нагрузка в зависимости от хода при определенном расстоянии xs 229 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting 1.057 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance 1.178 N
Перемещаемая масса 3.249 g
Вес продукта 6.302 g
альтернативные соединения См. чертеж
Пневматическое присоединение G1/4
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки Алюминиевый сплав
Материал уплотнений NBR
Материал корпуса Алюминиевый сплав
Материал штока Легированная сталь, нержавеющая