Пропорциональный регулятор давления
MPPES-3-1/4-2-010

№ изделия: 187335


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных
Данные надежности продукта

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Номинальный диаметр, подача давления 7 mm
Номинальный диаметр, выхлоп 7 mm
Тип управления электрический
Тип уплотнения мягкий
Положение при сборке Любое
Тип конструкции Пилотный поршневой регулятор
Защита от короткого замыкания для всех электрических соединений
Инструкции по безопасности Безопасная позиция MPPES
Защищен от смены полярности для всех электрических соединений
Функция распределителя 3-ходовой пропорциональный регулятор давления, Н.З.
Рабочее давление <= 4 bar
Диапазон давления управления 0 ... 2 bar
Входное давление 1 3 ... 4 bar
Макс. гистерезис давления 0,05 bar
Время выключения 890 ms
Время включения 200 ms
Диапазон рабочего напряжения DC 18 ... 30 V
Остаточная пульсация 10 %
Значения УСТАВКА/РЕАЛЬНО Напряжение 0 - 10 V
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Инертные газы
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии) в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
KC mark KC-EMV
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды 0 ... 60 °C
Класс защиты IP65
Температура окружающей среды 0 ... 50 °C
Авторизация RCM Mark
Вес продукта 1.310 g
Электрическое подключение Разъем
Круглого дизайна
по DIN 45326
M16x0,75
8-пин
Тип крепления со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1 G1/4
Пневматическое подключение, канал 2 G1/4
Пневматическое подключение, канал 3 G1/4
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса Алюминиевый сплав
Материал мембраны NBR