Стандартный цилиндр
DSNU-10-25-P-A

№ изделия: 19184

по DIN ISO 6432, для бесконтактного опроса. Различные возможности крепления без и с дополнительными элементами крепления. С упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Ход 25 mm
Диаметр поршня 10 mm
Резьба на штоке M4
Демпфирование P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке Любое
Соответствует стандарту CETOP RP 52 P
ISO 6432
Конец штока Наружная резьба
Тип конструкции Поршень
Шток
Корпус цилиндра
Определение позиции Для герконов
Варианты Односторонний шток
Рабочее давление 1,5 ... 10 bar
Режим работы двустороннего действия
Морская классификация см. сертификат
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 0,05 J
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 39,6 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 47,1 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 8,5 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 2,7 g
Базовый вес на 0 мм хода 37,3 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 1 g
Тип крепления с принадлежностями
Пневматическое присоединение M5
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки Алюминиевый сплав
нейтральное анодирование
Материал уплотнений NBR
TPE-U(PU)
Материал штока Легированная сталь, нержавеющая
Материал колбы цилиндра Легированная сталь, нержавеющая