Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Ход | 100 mm |
Диаметр поршня | 12 mm |
Резьба на штоке | M6 |
Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
Положение при сборке | Любое |
Соответствует стандарту | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
Конец штока | Наружная резьба |
Тип конструкции | Поршень Шток Корпус цилиндра |
Определение позиции | Для герконов |
Варианты | Односторонний шток |
Operating pressure MPa | 0,15 ... 1 MPa |
Рабочее давление | 1,5 ... 10 bar |
Режим работы | двустороннего действия |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
Класс чистоты помещения | ISO class 6 |
Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
Энергия удара в крайних положениях | 0,07 J |
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 50,9 N |
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 67,9 N |
Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 18,5 g |
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 2 g |
Базовый вес на 0 мм хода | 75 g |
Дополнительный вес на 10 мм хода | 4 g |
Тип крепления | с принадлежностями |
Пневматическое присоединение | M5 |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал крышки | Алюминиевый сплав нейтральное анодирование |
Материал уплотнений | NBR TPE-U(PU) |
Материал штока | Легированная сталь, нержавеющая |
Материал колбы цилиндра | Легированная сталь, нержавеющая |