Стандартный цилиндр
DSNU-25-125-P-A

№ изделия: 19224

 Линейка основной продукции 

по DIN ISO 6432, для бесконтактного опроса. Различные возможности крепления без и с дополнительными элементами крепления. С упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Ход 125 mm
Диаметр поршня 25 mm
Резьба на штоке M10x1,25
Демпфирование P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке Любое
Соответствует стандарту CETOP RP 52 P
ISO 6432
Конец штока Наружная резьба
Тип конструкции Поршень
Шток
Корпус цилиндра
Определение позиции Для герконов
Варианты Односторонний шток
Рабочее давление 1 ... 10 bar
Режим работы двустороннего действия
Морская классификация см. сертификат
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 0,3 J
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 247,4 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 294,5 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 71 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 11 g
Базовый вес на 0 мм хода 238 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 6 g
Тип крепления с принадлежностями
Пневматическое присоединение G1/8
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки Алюминиевый сплав
нейтральное анодирование
Материал уплотнений NBR
TPE-U(PU)
Материал штока Легированная сталь, нержавеющая
Материал колбы цилиндра Легированная сталь, нержавеющая