Стандартный цилиндр
DNC-50-60-PPV-A

№ изделия: 1922631

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Ход 60 mm
Диаметр поршня 50 mm
Резьба на штоке M16x1,5
Демпфирование PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Положение при сборке Любое
Соответствует стандарту ISO 15552
Конец штока Наружная резьба
Тип конструкции Поршень
Шток
Корпус из профиля
Определение позиции Для герконов
Варианты Односторонний шток
Operating pressure MPa 0,06 ... 1,2 MPa
Рабочее давление 0,6 ... 12 bar
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 0,2 J
Длина демпфирования 22 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting 990 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance 1.178 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 538 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 64 g
Базовый вес на 0 мм хода 1.260 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 25 g
Тип крепления с внутренней резьбой
с принадлежностями
Пневматическое присоединение G1/4
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки Алюминиевое литье под давление
покрытый
Материал уплотнений TPE-U(PU)
Материал штока Легированная сталь
Материал колбы цилиндра Алюминиевый сплав
Гладкое анодирование