Полимерный пневмошланг
PFAN-6X1-NT

№ изделия: 197062

Одобрен для пищевой промышленности, для температуры до 150°C.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 6 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 50 mm
Внутренний диаметр 4 mm
Мин. радиус изгиба 12 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 16 bar
Прим. указание по рабочему давлению Water: 0 - 0.6 MPa, 0 - 6 bar, 0 - 87 psi
Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Авторизация TÜV
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Water (liquid, free of ice)
Water vapour
Огневое испытание материала UL94 V-0
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
См. декларацию соответствия
Note on temperature of medium Water: 0 - 85°C
Water vapour: max. 120°C
Температура окружающей среды -20 ... 150 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,034 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 6 мм
для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 4 мм
для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 4 мм
Цвет нейтральный
Твердость по Шору D 60 +5
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга PFA