Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Наружный диаметр | 8 mm |
Радиус гибки по отношению к расходу | 110 mm |
Внутренний диаметр | 5,9 mm |
Мин. радиус изгиба | 25 mm |
Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 15 bar |
Прим. указание по рабочему давлению | Water: 0 - 0.6 MPa, 0 - 6 bar, 0 - 87 psi Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi |
Авторизация | TÜV |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) Water vapour |
Огневое испытание материала | UL94 V-0 |
PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале См. декларацию соответствия |
Note on temperature of medium | Water: 0 - 85°C Water vapour: max. 120°C |
Температура окружающей среды | -20 ... 150 °C |
Вес продукта в зависимости длины | 0,049 kg/m |
Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 8 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 6 мм для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 6 мм |
Цвет | нейтральный |
Твердость по Шору | D 60 +5 |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал шланга | PFA |