Полимерный пневмошланг
PFAN-10X1,5-NT

№ изделия: 197064

Одобрен для пищевой промышленности, для температуры до 150°C.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 10 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 140 mm
Внутренний диаметр 7 mm
Мин. радиус изгиба 22 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 16 bar
Авторизация TÜV
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Вода согласно декларации производитела на www.festo.com
Огневое испытание материала UL94 V-0
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
См. декларацию соответствия
Температура окружающей среды -20 ... 150 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,087 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 10 мм
Цвет нейтральный
Твердость по Шору D 60 +5
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга PFA