Полимерный пневмошланг
PUN-H-3X0,5-BL

№ изделия: 197382

Одобрен для использования в пищевой промышленности (стойкий к гидролизу).
Этот продукт не подходит для штуцеров CN и РК


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 3 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 12 mm
Внутренний диаметр 2,1 mm
Мин. радиус изгиба 6 mm
Tubing characteristics Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 10 bar
Авторизация TÜV
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Вода согласно декларации производитела на www.festo.com
Огневое испытание материала UL94 HB
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды -35 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,0042 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 3 мм
Цвет голубой
Твердость по Шору D 52 +/-3
Замечания по материалу Не содержит медь и тефлон
Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга TPE-U(PU)