Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Наружный диаметр | 4 mm |
Радиус гибки по отношению к расходу | 16 mm |
Внутренний диаметр | 2,6 mm |
Мин. радиус изгиба | 8 mm |
Tubing characteristics | Пригоден для кабельных цепей |
Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar |
Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
Авторизация | TÜV |
Сертификационный департамент | B 013277 0506 00 |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производитела на www.festo.com |
Огневое испытание материала | UL94 HB |
PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
RSBP classification to CD-0033 | F1a |
Класс чистоты помещения | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
Температура окружающей среды | -35 ... 60 °C |
Вес продукта в зависимости длины | 0,0085 kg/m |
Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 4 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 3 мм |
Цвет | голубой |
Твердость по Шору | D 52 +/-3 |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал шланга | TPE-U(PU) |