Полимерный пневмошланг
PUN-H-8X1,25-BL

№ изделия: 197385

 Линейка основной продукции 

Одобрен для использования в пищевой промышленности (стойкий к гидролизу).
Это изделие подходит для использования со штуцерами серий QS, NPQP, NPQM, CRQS и CK.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 8 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 37 mm
Внутренний диаметр 5,7 mm
Мин. радиус изгиба 21 mm
Tubing characteristics Пригоден для кабельных цепей
Temperature-dependent operating pressure -0,095 ... 1 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure -13,775 ... 145 psi
Авторизация TÜV
Сертификационный департамент B 013277 0506 00
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Вода согласно декларации производитела на www.festo.com
Огневое испытание материала UL94 HB
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033 F1a
Класс чистоты помещения This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.
Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды -35 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,0287 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 8 мм
для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 6 мм
Цвет голубой
Твердость по Шору D 52 +/-3
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга TPE-U(PU)