Полимерный пневмошланг
PUN-H-16X2,5-BL

№ изделия: 197388

Одобрен для использования в пищевой промышленности (стойкий к гидролизу).
Этот продукт не подходит для штуцеров CN и РК


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 16 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 88 mm
Внутренний диаметр 11 mm
Мин. радиус изгиба 38 mm
Tubing characteristics Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 10 bar
Авторизация TÜV
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Вода согласно декларации производитела на www.festo.com
Огневое испытание материала UL94 HB
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды -35 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,123 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 16 мм
Цвет голубой
Твердость по Шору D 52 +/-3
Замечания по материалу Не содержит медь и тефлон
Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга TPE-U(PU)