Фильтр-регулятор давления
MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS

№ изделия: 529156

 Линейка основной продукции 

Макс. выходное давление 12 бар, фильтр 40 мкм, манометр, фиксатор рукоятки, пластиковый защитный кожух, ручной отвод конденсата, направление потока слева направо.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных
Данные надежности продукта

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Размер 4
Серия MS
Фиксатор привода Поворотная рукоятка с фиксацией
с принадлежностями, блокируемый
Положение при сборке Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации 40 µm
Отвод конденсата Ручное вращением
Тип конструкции Фильтр-регулятор с манометром
Макс. объем конденсата 19 ml
Функция контроллера Постоянная выходного давления
со вторичным сбросом
с обратным протоком
Кожух стакана Пластиковый кожух
Манометр с манометром
Рабочее давление 0,8 ... 14 bar
Диапазон давления управления 0,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления 0,25 bar
Стандартный номинальный расход 1.500 l/min
Рабочая среда Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура хранения -10 ... 60 °C
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
Чистота воздуха на выходе Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура среды -10 ... 60 °C
Температура окружающей среды -10 ... 60 °C
Вес продукта 275 g
Тип крепления Опция
Установка передней панели
Линейный монтаж
с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1 G1/4
Пневматическое подключение, канал 2 G1/4
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты Алюминиевое литье под давление
Материал панели управления PA
POM
Материал уплотнений NBR
Материал фильтра PE
Материал корпуса Алюминиевое литье под давление
Материал мембраны NBR
Материал стакана PC
Материал разделительной плиты POM