mаслораспылитель
MS4-LOE-1/4-R

№ изделия: 529411

Пластмассовый стакан с защитным кожухом, направление потока: слева направо.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Размер 4
Серия MS
Положение при сборке Вертикально +/- 5°
Тип конструкции пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. емкость для масла 30 cm3
Кожух стакана Пластиковый кожух
Рабочее давление 1 ... 12 bar
Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя 40 l/min
Стандартный номинальный расход 2.200 l/min
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Инертные газы
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура хранения -10 ... 60 °C
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды -10 ... 60 °C
Вязкость масла ISO VG 32
Температура окружающей среды -10 ... 60 °C
Вес продукта 194 g
Тип крепления Опция
Линейный монтаж
с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1 G1/4
Пневматическое подключение, канал 2 G1/4
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса Алюминиевое литье под давление
Материал стакана PC