Регулятор давления
MS6-LR-1/2-D7-AS

№ изделия: 529993

 Линейка основной продукции 

Макс. выходное давление 12 бар, манометр, фиксатор рукоятки, направление потока слева направо.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных
Данные надежности продукта

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Размер 6
Серия MS
Фиксатор привода Поворотная рукоятка с фиксацией
с принадлежностями, блокируемый
Положение при сборке Любое
Тип конструкции Регулятор давления с манометром
Функция контроллера Постоянная выходного давления
с компенсацией начального давления
со вторичным сбросом
Манометр с манометром
Рабочее давление 0,8 ... 20 bar
Диапазон давления управления 0,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления 0,25 bar
Стандартный номинальный расход 5.500 l/min
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Инертные газы
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура хранения -10 ... 60 °C
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды -10 ... 60 °C
Температура окружающей среды -10 ... 60 °C
Вес продукта 730 g
Тип крепления Опция
Установка передней панели
Линейный монтаж
с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1 G1/2
Пневматическое подключение, канал 2 G1/2
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал панели управления PA
POM
Материал уплотнений NBR
Материал фильтра PE
Материал корпуса Алюминиевое литье под давление
Материал мембраны NBR
Материал разделительной плиты POM