Компактный цилиндр
ADN-16-25-I-P-A

№ изделия: 536230

 Линейка основной продукции 

С опросом положения и внутренней резьбой на штоке


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Ход 25 mm
Диаметр поршня 16 mm
Резьба на штоке M4
Демпфирование P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке Любое
Соответствует стандарту ISO 21287
Конец штока Внутренняя резьба
Определение позиции Для герконов
Варианты Односторонний шток
Рабочее давление 1 ... 10 bar
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 0,15 J
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 90 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 121 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 15 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 14 g
Базовый вес на 0 мм хода 79 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 4 g
Тип крепления Опция
со сквозным отверстием
с внутренней резьбой
с принадлежностями
Пневматическое присоединение M5
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки Алюминий
Анодированный
Материал уплотнений TPE-U(PUR)
Материал штока Легированная сталь
Материал колбы цилиндра Алюминиевый сплав
Гладкое анодирование