Компактный цилиндр
ADN-63-10-A-P-A

№ изделия: 536332

 Линейка основной продукции 

По ISO 21287, с опросом положения и внешней резьбой на штоке


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Ход 10 mm
Диаметр поршня 63 mm
Резьба на штоке M12x1,25
Демпфирование P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке Любое
Соответствует стандарту ISO 21287
Конец штока Наружная резьба
Определение позиции Для герконов
Варианты Односторонний шток
Рабочее давление 0,6 ... 10 bar
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 1,3 J
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 1.750 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 1.870 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 180 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 59 g
Базовый вес на 0 мм хода 722 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 16 g
Тип крепления Опция
со сквозным отверстием
с внутренней резьбой
с принадлежностями
Пневматическое присоединение G1/8
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки Алюминий
Анодированный
Материал уплотнений TPE-U(PUR)
Материал штока Легированная сталь
Материал колбы цилиндра Алюминиевый сплав
Гладкое анодирование