Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Наружный диаметр | 16 mm |
Радиус гибки по отношению к расходу | 73 mm |
Внутренний диаметр | 10 mm |
Мин. радиус изгиба | 42 mm |
Tubing characteristics | Пригоден для кабельных цепей |
Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 3,5 MPa |
Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 35 bar |
Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 507,5 psi |
Авторизация | TÜV |
Сертификационный департамент | B 013277 0506 00 |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
Температура окружающей среды | -30 ... 80 °C |
Вес продукта в зависимости длины | 0,1262 kg/m |
Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 16 мм |
Цвет | серебряный |
Твердость по Шору | D 62 +/-3 |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал шланга | TPE-A |