Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Авторизация | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS |
UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
Специальные характеристики | Стойкий к маслу |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Принцип измерения | Магнитный, геркон |
Температура окружающей среды | -40 ... 70 °C |
Выход переключателя | с контактом, биполярный |
Функция переключающего элемента | Нормально разомкнутый контакт |
Макс. выходной ток | 500 mA |
Макс. выходной ток монтажных принадлежностей | 80 mA |
Макс. характеристика контакта AC | 10 VA |
Макс. характеристика контакта DC | 10 W |
Макс. коммутируемая мощность DC в монтажных принадлежностях | 2,4 W |
Макс. коммутируемая мощность AC в монтажных принадлежностях | 2,4 VA |
Падение напряжения | 1,17 V |
Защита от короткого замыкания | Нет |
Способность выдерживать перегрузку | Нет в наличии |
Диапазон рабочего напряжения АС | 5 ... 30 V |
Диапазон рабочего напряжения DC | 5 ... 30 V |
Защищен от смены полярности | Нет |
Электрическое подключение 1, тип подключения | Кабель с разъемом |
Электрическое подключение 1, технология подключения | M8x1, A-код по EN 61076-2-104 |
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | 3 |
Электрическое подключение 1, тип монтажа | Фиксация винта |
Направление выхода | аксиальный |
Условия испытания кабеля | Прочность на изгиб в соответствии со стандартом Festo Условия испытания - по запросу Прокладка в кабельных цепях: 5 млн. циклов, радиус изгиба 75 мм. |
Длина кабеля | 0,3 m |
Атрибуты кабеля | Станадарт + звено цепи соединений |
Материал оплетки кабеля | TPE-U(PUR) |
Тип крепления | Затянутый Вставляется в паз сверху |
Вес продукта | 8,9 g |
Материал корпуса | Никелированная латунь PA TPE-U(PUR) Легированная сталь, нержавеющая |
Рабочий режим дисплея | Жёлтый светодиод |
Температура окружающей среды | -5 ... 70 °C |
Класс защиты | IP65 IP68 |
PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |