Клапан Пропорциональный
VPWP-8-

№ изделия: 550172


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 

Примерное представление

Таблица данных
Общая таблица данных - Индивидуальные значения завичят от вашей конфигурации.
 
 
 
Характеристика Значение
Условный проход 8 mm
Тип управления электрический
Тип уплотнения Твердый
Положение при сборке Любое
Предпочтительно горизонтально (сегменты дисплея вверх)
Тип конструкции Золотниковый
Со встроенными датчиками давления
Тип сброса Магнитная пружина
Инструкции по безопасности Позиция безопасности VPWP
Тип пилотного управления прямой
Направление потока нереверсивный
Функция распределителя 5/3 Н.З., пропорциональный клапан прямого управления
Отображение состояния Желтый светодиод = PL (силовая нагрузка)
Зеленый светодиод = питание
Красный светодиод = ошибка
Рабочее давление 0 ... 10 bar
Рабочее давления, позиционирование / soft stop 4 ... 8 bar
Номинальное рабочее давление 6 bar
Стандартный номинальный расход 1.400 l/min
Номинальное рабочее напряжение DC 24 V
Диапазон рабочего напряжения DC 18 ... 30 V
Диапазон напряжений нагрузки DC 18 ... 30 V
Макс. нагрузка по току на выходе по напряжению 500 mA
Макс. нагрузка по току на дискретном выходе 500 mA
Макс. потребление тока клапаном привода 1,2 A
Макс. потребление тока, система управления 0,15 A
Номинальное напряжение DC 24 V
Напряжение питания цифрового выхода 24 V напряжение нагрузки
Напряжение питания выхода по напряжени. 24 V напряжение нагрузки
Авторизация RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии) в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
Категория ATEX Газ II 3G
Взрывозащита типа "Газ" Ex nA IIC T5 X Gc
Взрывобезопасная температура окружающей среды 0°C <= Ta <= +50°C
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Примечание по рабочей среде Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC 1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура среды 0 ... 50 °C
Класс защиты IP65
в собранном состоянии
Температура окружающей среды 0 ... 50 °C
Вес продукта 1.060 g
Разрешающая способность по давлению 0,01 bar
Ошибка линейности, полный диапазон измеряемой величины < 1,5 %
FS точность повторения < 1 %
Исполнение выходов 24V Позитивная логика (PNP)
Нет электрической изоляции
Защита от короткого замыкания
Обратная полярность напряжения не приводит к выходу из строя
Исполение цифровых выходов По IEC 61131-2
Позитивная логика (PNP)
Нет электрической изоляции
Защита от короткого замыкания
Обратная полярность напряжения не приводит к выходу из строя
Интерфейс управления Цифровой
CAN bus с Festo протоколом
Встроенное нагрузочное сопротивление
Электрическое присоединение, входной интерфейс fieldbus Разъем
M9
5-пин
Электрическое присоединение, выходной интерфейс fieldbus Розетка разъема
M9
5-пин
Электрическое присоединение Fieldbus системы Розетка разъема
M8
4-пин
Тип крепления со сквозным отверстием
с принадлежностями
Цвет соединений Присоединение 2: Голубой
Присоединение 4: Черный
Пневматическое подключение, канал 1 G1/4
Пневматическое подключение, канал 2 G1/4
Пневматическое подключение, канал 3 G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4 G1/4
Пневматическое присоединение, канал 5 G1/4
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки PA с армированием
Материал корпуса Алюминиевый сплав
Анодированный