Полимерный пневмошланг
PEN-8X1,25-BL

№ изделия: 551458

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру, для штуцеров QS, CN и CK, из полиэтилена (не одобрен для применения в пищевом производстве).


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 8 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 35 mm
Внутренний диаметр 5,7 mm
Мин. радиус изгиба 22,5 mm
Tubing characteristics Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 10 bar
Авторизация TÜV
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Вода согласно декларации производитела на www.festo.com
Температура окружающей среды -30 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,02327 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 8 мм
для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 6 мм
для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 6 мм
Цвет голубой
Твердость по Шору D 52 +/-3
Замечания по материалу Не содержит медь и тефлон
Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга PE