Полимерный пневмошланг
PEN-16X2,5-BL

№ изделия: 551461

Шланги со стандартным наружным диаметром, для цанговых штуцеров QS, полиуретановые (не одобрены для использования в пищевой промышленности)


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 16 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 122 mm
Внутренний диаметр 10,8 mm
Мин. радиус изгиба 57,5 mm
Tubing characteristics Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 10 bar
Авторизация TÜV
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Вода согласно декларации производитела на www.festo.com
Температура окружающей среды -30 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,1029 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 16 мм
Цвет голубой
Твердость по Шору D 52 +/-3
Замечания по материалу Не содержит медь и тефлон
Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга PE