Полимерный пневмошланг
PAN-4X0,75-BL

№ изделия: 553906

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру, может выдерживать высокие термические и механические нагрузки.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 4 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 18 mm
Внутренний диаметр 2,9 mm
Мин. радиус изгиба 12 mm
Tubing characteristics Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 15 bar
Авторизация TÜV
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды -30 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,006 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 4 мм
для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 3 мм
для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 3 мм
Цвет голубой
Твердость по Шору D 55 +/-3
Замечания по материалу Не содержит медь и тефлон
Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга TPE-A