Полимерный пневмошланг
PAN-6X1-BL

№ изделия: 553907

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру, может выдерживать высокие термические и механические нагрузки.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 6 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 32 mm
Внутренний диаметр 4 mm
Мин. радиус изгиба 14 mm
Tubing characteristics Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 19 bar
Авторизация TÜV
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды -30 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,016 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 6 мм
для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 4 мм
для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 4 мм
Цвет голубой
Твердость по Шору D 55 +/-3
Замечания по материалу Не содержит медь и тефлон
Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга TPE-A