Пропорциональный регулятор давления
VPPE-3-1-1/8-10-420-E1T

№ изделия: 557780


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных
Данные надежности продукта

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Номинальный диаметр, подача давления 5 mm
Номинальный диаметр, выхлоп 2,5 mm
Тип управления электрический
Тип уплотнения мягкий
Положение при сборке Любое
Предпочтительно вертикальный
Тип конструкции Мембранный регулятор с пилотным управлением
Защита от короткого замыкания для всех электрических соединений
Инструкции по безопасности Обеспечение безопасности VPPE: при повреждении питающего кабеля давление на выходе сохраняется без регулирования.
Защищен от смены полярности для всех электрических соединений
Тип сброса механическая пружина
Тип пилотного управления С пилотным управлением
Функция распределителя 3-ходовой пропорциональный регулятор давления
Тип дисплея Светодиодная индикация
3-цифровой
Диапазон давления управления 0,1 ... 10 bar
Входное давление 1 6 ... 11 bar
Макс. гистерезис давления 0,05 bar
Стандартный номинальный расход 1.250 l/min
Диапазон рабочего напряжения DC 21,6 ... 26,4 V
Макс. потребление тока 160 mA
Рабочий цикл 100 %
Макс. потребление электроэнергии 4,2 W
Остаточная пульсация 10 %
Выход переключателя PNP
Диапазон сигнала, аналоговый выход 4 - 20 mA
Диапазон сигнала, аналоговый вход 4 - 20 mA
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Инертные газы
Примечание по рабочей среде Операция смазывания невозможна
Обозначение CE (см. заявление о соответствии) в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
KC mark KC-EMV
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды 10 ... 50 °C
Класс защиты IP65
Температура окружающей среды 0 ... 60 °C
Авторизация RCM Mark
c UL us - Listed (OL)
Вес продукта 390 g
Ошибка линейности в ± % шкалы 1 %FS
Температурный коэффициент 0,04 %/K
Точность повторения в ± % шкалы 0,5 %FS
Электрическое подключение Разъем
M12
5-пин
Тип крепления со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1 G1/8
Пневматическое подключение, канал 2 G1/8
Пневматическое подключение, канал 3 G1/8
Замечания по материалу Не содержит медь и тефлон
Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса Алюминиевый сплав
Анодированный