Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Наружный диаметр | 10 mm |
Радиус гибки по отношению к расходу | 57 mm |
Внутренний диаметр | 7 mm |
Мин. радиус изгиба | 22 mm |
Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa |
Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 14 bar |
Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi |
Авторизация | TÜV |
Сертификационный департамент | B 013277 0506 00 |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производитела на www.festo.com |
PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
Температура окружающей среды | -30 ... 80 °C |
Вес продукта в зависимости длины | 0,0375 kg/m |
Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 10 мм |
Цвет | голубой |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал шланга | PE |