Полимерный пневмошланг
PLN-16X2-BL

№ изделия: 558210

стойкий в отношении агрессивных сред.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 16 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 95 mm
Внутренний диаметр 12 mm
Мин. радиус изгиба 55 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 14 bar
Авторизация TÜV
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Вода согласно декларации производитела на www.festo.com
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды -30 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,082 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 16 мм
Цвет голубой
Замечания по материалу Не содержит медь и тефлон
Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга PE