Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Функция распределителя | 2x3/2, Н.О., моностабильные |
Тип управления | электрический |
Размер клапана | 14 mm |
Стандартный номинальный расход | 580 ... 600 l/min |
Operating pressure MPa | 0,15 ... 0,8 MPa |
Рабочее давление | 1,5 ... 8 bar |
Тип конструкции | Золотниковый |
Тип сброса | Воздушная пружина |
Авторизация | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
Класс защиты | IP40 IP65 с розеткой |
Условный проход | 4,6 mm |
Функция быстрого выхлопа | дросселирующий |
Тип уплотнения | мягкий |
Положение при сборке | Любое |
Ручное дублирование | защелкиваемый Толкающий Покрытый |
Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
Питание пилотного каскада | Внутренний |
Overlap | Positive overlap |
Pilot pressure MPa | 0,15 ... 0,8 MPa |
Пилотное давление | 1,5 ... 8 bar |
Пригодность для работы с вакуумом | Нет |
Время выключения | 25 ms |
Время включения | 9 ms |
Рабочий цикл | 100 % |
Макс. позитивный тестовый импульс с логикой 0 | 700 µs |
Макс. негативный тестовый импульс с логикой 1 | 900 µs |
Характеристики катушки | 24 V DC: 1 W 24 V DC: фаза удержания 0.3 W, мощность переключения 1.0 W |
Допустимые колебания напряжения | +/- 10 % |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
Стойкость к вибрации | Тест траспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
Ограничение температуры окружающей и рабочей среды | -5 - 50 °C Без снижения тока удержания |
Сопротивление ударной нагрузке | Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27 |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
Температура среды | -5 ... 60 °C |
Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
Вес продукта | 89 g |
Электрическое подключение | Через электрическую соединительную плиту |
Тип крепления | на мколлекторной плите со сквозным отверстием Опция |
Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8 |
Пневматическое подключение, канал 3 | G1/8 |
Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/8 |
Пневматическое присоединение, канал 5 | G1/8 |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал уплотнений | HNBR NBR |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |