Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Проект | для Т-образной щели |
Основан на стандарте | EN 60947-5-2 |
Авторизация | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS |
UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
KC mark | KC-EMV |
Сертификационный департамент | UL E232949 |
Специальные характеристики | Стойкий к маслу |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) Не содержит галоген |
Инструкции по эксплуатации | Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator" |
Измеряемая величина | Позиция |
Принцип измерения | магниторезистивный |
Температура окружающей среды | -40 ... 85 °C |
Точность повторения | 0,2 mm |
Выход переключателя | NPN |
Функция переключающего элемента | Нормально разомкнутый контакт |
Время включения | <= 1,3 ms |
Время выключения | <= 1,4 ms |
Макс. частота переключения | 180 Hz |
Макс. выходной ток | 100 mA |
Макс. выходной ток монтажных принадлежностей | 100 mA |
Макс. характеристика контакта DC | 2,8 W |
Макс. коммутируемая мощность DC в монтажных принадлежностях | 2,8 W |
Падение напряжения | < 1,5 V |
Защита от короткого замыкания | Да |
Способность выдерживать перегрузку | Имеется в наличии |
Номинальное рабочее напряжение пост. тока | 24 V |
Диапазон рабочего напряжения DC | 5 ... 30 V |
Защищен от смены полярности | для всех электрических соединений |
Электрическое подключение 1, тип подключения | Кабель |
Электрическое подключение 1, технология подключения | Открытый конец |
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | 3 |
Направление выхода | аксиальный |
Условия испытания кабеля | Прочность на изгиб в соответствии со стандартом Festo Условия испытания - по запросу Прокладка в кабельных цепях: 5 млн. циклов, радиус изгиба 28 мм. Стойкость к скручиванию: > 300 000 циклов, ±270°/0.1 м |
Длина кабеля | 2,5 m |
Атрибуты кабеля | Энергетическая цепь + робот |
Цвет оплетки кабеля | Серый |
Материал оплетки кабеля | TPE-U(PUR) |
Тип крепления | Затянутый Вставляется в паз сверху |
Макс. момент затяжки | 0,6 Nm |
Положение при сборке | Любое |
Вес продукта | 29,1 g |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | PA с армированием Легированная сталь, нержавеющая |
Рабочий режим дисплея | Жёлтый светодиод |
Резервный рабочий дисплей | Оранжевый светодиод |
Температура окружающей среды | -20 ... 85 °C |
Класс защиты | IP65 IP68 IP69K |
PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
RSBP classification to CD-0033 | F1a |
Класс чистоты помещения | ISO class 4 |