Полимерный пневмошланг
PTFEN-4X0,5-NT-100

№ изделия: 8061171


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 4 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 32 mm
Внутренний диаметр 2,9 mm
Мин. радиус изгиба 32 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 12 bar
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Огневое испытание материала UL94 V-0
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды -20 ... 150 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,013 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 4 мм
Для штуцеров с накидной гайкой для наружного диаметра 4 мм
для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 3 мм
для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 3 мм
Цвет нейтральный
Твердость по Шору D 55 +/-5
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга PTFE