Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Наружный диаметр | 10 mm |
Радиус гибки по отношению к расходу | 100 mm |
Внутренний диаметр | 7 mm |
Мин. радиус изгиба | 70 mm |
Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 12 bar |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Огневое испытание материала | UL94 V-0 |
PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
Температура окружающей среды | -20 ... 150 °C |
Вес продукта в зависимости длины | 0,086 kg/m |
Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 10 мм Для штуцеров с накидной гайкой для наружного диаметра 10 мм |
Цвет | нейтральный |
Твердость по Шору | D 55 +/-5 |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал шланга | PTFE |