Полимерный пневмошланг
PTFEN-12X2-NT

№ изделия: 8061175


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Наружный диаметр 12 mm
Радиус гибки по отношению к расходу 120 mm
Внутренний диаметр 8,4 mm
Мин. радиус изгиба 84 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры -0,95 ... 12 bar
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Огневое испытание материала UL94 V-0
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды -20 ... 150 °C
Вес продукта в зависимости длины 0,124 kg/m
Пневматическое присоединение Для цангового соединения с наружным диаметром 12 мм
Цвет нейтральный
Твердость по Шору D 55 +/-5
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга PTFE