produkty
Pneumatické pohony
Štandardné valce
Bezpiestnicové valce
Kyvné moduly
Tandémové, silové a viacpolohové valce
Pohony s vedeniami
Zarážkové valce
Upínací valec
Mechové a membránové pohony
Rotačný polohovací stôl
Polohovacie pohony pre procesnú automatizáciu
Tlmič nárazov
Classic
Príslušenstvo pre valce
 
 

novinky: Pneumatické pohony

výsledky: 6
tlačiť
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Kompaktné, krátkozdvihové a ploché valce
Základný program
Novinka 11/2018
  • Priemer 6, 10 mm
  • Zdvih 5, 10 mm
  • Sila 9,4 ... 47 N
  • Dvojčinný
  • Bez tlmenia
 
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Kompaktné, krátkozdvihové a ploché valce
Základný program
Novinka 11/2018
  • Priemer 6, 10 mm
  • Zdvih 5, 10 mm
  • Sila 9,4 ... 47 N
  • Jednočinný, tlačný
  • Bez tlmenia
 
Pneumatické pohony > Bezpiestnicové valce > Mechanická spojka
Novinka 11/2018
  • Varianty vedenia
    • Základné vyhotovenie
    • Obežné guľočkové vedenie
  • Priemer 20, 25, 32, 40 mm
  • Zdvih 50 ... 1000 mm
  • Sila 188 ... 754 N
  • Snímanie koncových polôh
  • Pneumatické tlmenie, obojstranné, samonastavitelné
 
Pneumatické pohony > Pohony s vedeniami > Jednotky s vedením
Novinka 11/2018
  • Veľkosť 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Zdvih 10 ... 200 mm
  • Sila 25 ... 589 N
  • Snímanie koncových polôh
  • Tlmenie - nenastaviteľné/nastaviteľné
  • Obežné guľočkové vedenie, guľočkové vedenie s klietkou (pri veľkosti 20, 25)
 
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Valce z nehrdzavejúcej ocele
Novinka 7/2018: Ďalšie štandardné zdvihy skladom
  • Priemer 12, 16, 20, 25 mm (normaliz.)
  • Priemer 32, 40, 50, 63 mm
  • Zdvih 1 ... 500 mm
  • Sila 51 ... 1870 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné
 
Pneumatické pohony > Príslušenstvo pre valce > Príslušenstvo pre montáž na piestnu tyč
Novinka 7/2018: Ďalšie vyhotovenia