produkty
Elektrické pohony
Elektrické osi
Elektrické valce a minisuporty
Kyvné moduly
Zastavovací valec a rozdeľovač
Elektrické manipulačné moduly
Príslušenstvo pre elektromechanické pohony
 
 

novinky: Elektrické pohony

výsledky: 2
tlačiť
Elektrické pohony > Elektrické valce a minisuporty
Novinka 11/2020
  • Pohon s integrovanou elektronikou
  • Kompletné riešenie pre jednoduché pohyby medzi mechanickými koncovými polohami
  • Veľkosť 45, 60
  • Zdvih 5 ... 80 mm
  • Sila 85 ... 150 N
  • Pohon s ozubeným remeňom, s klzným vedením
 
Elektrické pohony > Elektrické valce a minisuporty
Novinka 7/2020
  • Pohon s integrovanou elektronikou
  • Kompletné riešenie pre jednoduché pohyby medzi mechanickými koncovými polohami
  • Veľkosť 32, 45, 60
  • Zdvih 25 ... 250 mm
  • Sila 150 ... 900 N
  • Pohon s guličkovou skrutkou, klzné vedenie