produkty
Pneumatické pohony
Bezpiestnicové valce
Mechanická spojka
Magnetická spojka
 

Bezpiestnicové valce

  tlačiť  
Základný program
  • Priemer 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Zdvih 1 ... 8500 mm
  • Sila 30 ... 3016 N
  • Varianty vedení
    • Základné vyhotovenie
    • Klzné vedenie
    • Guličkové vedenie.
    • Vedenie pre veľké záťaže.
 
  • Priemer 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Zdvih 10 ... 4000 mm
  • Sila 68 ... 754 N
  • Varianta vedenia
    • Guličkové vedenie.