produkty
Pneumatické pohony
Mechové a membránové pohony
Mechové valce
Pneumatický sval
 

Mechové a membránové pohony

  tlačiť  
  • Veľkosť 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Zdvih 60 ... 230 mm
  • Sila 0 ... 70000 N
  • mechy: prvky pre pohon alebo odpruženie vzduchom do drsného, znečisteného prostredia alebo i pre použitie pod vodou
  • rolovacie mechy s dlhším zdvihom vo vzťahu ku konstrukčnej výške.
 
  • Veľkosť 5, 10, 20, 40 mm
  • Menovitá dĺžka 30 ... 9000 mm
  • Sila zdvihu 140 ... 6000 N
  • Nalisované pripojenie
  • Pneumatický pohon bez piestnej tyče s kontrakčnou membránou, dynamický, silný, bez stick-slip efektu, jednočinný, ťažný.
  • Ako ťažný pohon s predlohou v biologických svaloch - s takmer lineárnou charakteristikou sila-zdvih