produkty
Pneumatické pohony
Kyvné moduly
Kyvný pohon s kyvnou lopatkou
Kyvný pohon s ozubeným hriadeľom a hrebeňom
Lineárno - kyvný pohon
 

Kyvné moduly

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Veľkosť 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Krútiaci moment 0,15 ... 40 Nm
  • Uhol kyvu 0 ... 270°
  • Kyvný pohon s krídlom ako pohybujúce sa komponenty.
 
Základný program
  • Veľkosť 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Krútiaci moment 0,2 ... 112 Nm
  • Uhol kyvu 0 ... 180°
  • Kyvný pohon do 180 stupňov s ozubeným remeňom a pastorkom
 
  • Priemer 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Zdvih 10 ... 200 mm
  • Uhol kyvu 0 ... 272°
  • Krútiaci moment 1,25 ... 20 Nm
  • Pohony s oddeleným ovládaním jednotlivých funkcií.