produkty
Pneumatické pohony
Tandémové, silové a viacpolohové valce
Tandémové a silové valce
Viacpolohové valce
 

Tandémové, silové a viacpolohové valce

  tlačiť  
  • Priemer 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 1 ... 500 mm
  • Sila 542 ... 18281 N
  • Väčšia posuvová síla ako u bežných valcov vďaka rade 2, 3 alebo 4 za sebou zaradených valcov rovnakného priemeru a zdvihu.
 
  • Priemer 25, 40, 63, 100 mm
  • Zdvih 1 ... 2000 mm
  • Sila 295 ... 4712 N
  • Vďaka zoradeniu 2 až 5 valcov rovnakého priemeru a s rôznym zdvihom za sebou možno docieliť možnosti nachádzať až do 6 rôznych polôh.