produkty
Pneumatické pohony
Zarážkové valce
Zastavovací valec DFSP
Zastavovacie valce DFST
Zastavovací valec STAF
 

Zarážkové valce

  tlačiť  
  • Štandardný zastavovací valec pre všetky aplikácie
  • Priemer 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Zdvih 5 ... 30 mm
  • Prípustná kolmá sila na vysunutú piestnu tyč 880 ... 6280 N
  • Snímanie koncových polôh
  • Tlmenie - pevné.
  • Vyhotovenia: čap, kladka, chránené proti pootočeniu
 
  • Priemer 50, 63, 80 mm
  • Zdvih 30 ... 40 mm
  • Povolená nárazová sila pri vysunutej piestnej tyči 3000 ... 6000 N
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné
  • Zlamovacia páka
 
  • Priemer 32 und 80 mm
  • Zdvih 20 ... 40 mm
  • Povolená nárazová sila pri vysunutej piestnej tyči 480 ... 14600 N
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné