produkty
Servopneumatické polohovacie systémy
Pohony so systémom odmeriavania
Lineárne pohony so systémom odmeriavania
Kyvné pohony so systémom odmeriavania
 

Pohony so systémom odmeriavania

  tlačiť  
  • Priemer 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Zdvih 10 ... 2000 mm
  • Sila 153 ... 4712 N
 
  • Veľkosť 25, 40, 63
  • Uhol kyvu 0 ... 272 °
  • Hmotnostný moment zotrvačnosti 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm².