produkty
Pneumatické pohony
Pohony s vedeniami
Jednotky s vedením
Pohony s lineárnym vedením
 
Festo Design Tool 3D Banner

Pohony s vedeniami

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Priemer 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Zdvih 5 ... 200 mm
  • Sila 17 ... 724 N
  • Guličkové vedenie
  • Guličkové vedenie s klietkou.
 
Základný program
  • Priemer 10, 16, 25, 32, 50, 80, 100 mm
  • Zdvih 1 ... 500 mm
  • Sila 31 ... 4712 N
  • Guličkové vedenie.
  • Klzné vedenie.