produkty
Elektrické pohony
Elektrické osi
Osi s ozubeným remeňom EGC-TB
Osi s vretenom EGC-BS
Osi s ozubeným remeňom EGC-HD-TB
Osi s vretenom EGC-HD-BS
Osi s ozubeným remeňom ELGC-TB
Osi s vretenom ELGC-BS
Osi s vretenom ELGA-BS-KF
Osi s ozubeným remeňom ELGA-TB-G
Osi s ozubeným remeňom ELGA-TB-KF
Osi s ozubeným remeňom ELGA-TB-RF
Jednotky osí s ozubeným remeňom ELGS-TB
Jednotky osí s vretenom ELGS-BS
Osi s ozubenými remeňmi ELGE-TB
Osi s ozubeným remeňom ELGG
Osi s ozubeným remeňom ELGR
Výložníková os ELCC
Jednoosé systémy YXCS
 

Elektrické osi

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Veľkosť 50, 70, 80, 120, 185
  • Zdvih 50 ... 8500 mm
  • Sila 50 ... 2500 N.
 
Základný program
  • Veľkosť 70, 80, 120, 185
  • Zdvih 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N.
 
  • Pre maximálne bočné zaťaženie až 900 Nm
  • Veľkosť 125, 160, 220
  • Zdvih 50 ... 5000 mm
  • Sila 450 ... 1800 N.
 
  • Pre maximálne bočné zaťaženie až 900 Nm
  • Veľkosť 125, 160, 220
  • Zdvih 50 ... 2400 mm
  • Sila 300 ... 1300 N.
 
Základný program
  • Veľkosť 45, 60, 80
  • Max. dĺžka zdvihu 2000 mm
  • Sila 75 ... 250 N
  • Integrované guličkové vedenie
 
Základný program
  • Veľkosť 32, 45, 60, 80
  • Max. dĺžka zdvihu 1000 mm
  • Sila 110 ... 780 N
  • Integrované guličkové vedenie
 
  • Interné vedenie a guličková skrutka
  • pre najvyššie požiadavky na tlačnú silu a presnosť
  • Veľkosť 70, 80, 120, 150
  • Max. zdvih 3000 mm
  • Sila 300 ... 6400 N
  • Integrované guličkové obežné vedenie
 
  • Veľkosť 70, 80, 120
  • Max. zdvih 8500 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Integrované klzné vedenie.
 
  • Vysoké tlačné sily
  • Veľkosť 70, 80, 120, 150
  • Max. zdvih 8500 mm
  • Sila 350 ... 2000 N
  • Integrované guličkové vedenie
 
  • Vysoká rýchlosť až 10 m/s
  • Vysoké bočné sily a momenty
  • Veľkosť 70, 80, 120
  • Max. zdvih 7400 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Integrované vedenie v kladkách.
 
  • Elektrická alternatíva pre veľmi jednoduché úlohy s pohybom a polohovaním pre dve mechanické koncové polohy.
  • Veľkosť 45, 60
  • Zdvih 200 ... 2000 mm
  • Sila 65 ... 75 N
 
  • Elektrická alternatíva pre veľmi jednoduché úlohy s pohybom a polohovaním pre dve mechanické koncové polohy.
  • Veľkosť 32, 45, 60
  • Zdvih 100 ... 800 mm
  • Sila 40 ... 200 N
 
  • Elektrická alternatíva pre veľmi jednoduché úlohy s pohybom a polohovaním pre dve mechanické koncové polohy.
  • Veľkosť 35
  • Zdvih 50 ... 800 mm
  • Sila 50 N
 
  • Dva vozíky sa pohybujú synchrónne oproti sebe
  • Veľkosť 35, 45, 55
  • Zdvih 50 ... 1500 mm
  • Sila 50 ... 350 N
  • Guličkové, alebo klzné vedenie.
 
  • Veľkosť 35, 45, 55
  • Zdvih 50 ... 1500 mm
  • Sila 50 ... 350 N
  • Guličkové, alebo klzné vedenie.
 
  • Optimalizovaná pre zvislé aplikácie
    • Vysoká pevnosť vďaka inovatívnemu konštrukčnému princípu
  • Veľkosť 60, 70, 90, 110
  • Zdvih max. 2000 mm
  • Sila 300 ... 2500 N
  • Obežné guľočkové vedenie
 
  • Zdvih: max. 3000 mm
  • Modul: elektrický
  • Užitočná záťaž: závislá od požadovanej dynamiky