produkty
Pneumatické pohony
Tlmič nárazov
Tlmič nárazov DYEF
Tlmič nárazov DYSS
Tlmič nárazov DYSR
Tlmič nárazov YSR-C
Tlmič nárazov YSRW
Tlmič nárazov YSRWJ
Tlmič nárazov DYSC
Tlmič nárazov DYSW
Olejový brzdiaci valec DYHR
 

Tlmič nárazov

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Zdvih 1,7 ... 5 mm
  • Max. tlmiaca energia na zdvih 0,005 ... 0,25 J
  • Pružné dorazy- krúžky/platne
  • S kovovými pevnými dorazmi na oboch stranách.
 
Základný program
  • Zdvih 2 ... 10 mm
  • Externé tlmenie pre minisuport DGST
 
  • Zdvih 8 ... 60 mm
  • Max. tlmiaca energia na zdvih 4 ... 384 J
  • Nastavitelné tlmenie.
 
  • Zdvih 4 ... 60 mm
  • Max. tlmiaca energia na zdvih 0,6 ... 380 J
  • Samonastavitelné tlmenie.
 
  • Zdvih 8 ... 34 mm
  • Max. tlmiaca energia na zdvih 1,3 ... 70 J
  • Samonastavitelné tlmenie, mäkká charakteristika.
 
  • Zdvih 8 ... 14 mm
  • Max. tlmiaca energia na zdvih 1 ... 3 J
  • Samonastavitelné tlmenie, mäkká charakteristika.
 
  • Zdvih 4 ... 25 mm
  • Max. zachytávaná energia na zdvih 0,6 ... 100 J
  • Samonastaviteľné tlmenie.
 
  • Zdvih 6 …20 mm
  • Max. tlmiaca energia na zdvih 0,8 ... 12 J
  • Samonastavitelné tlmenie, mäkká charakteristika.
 
  • Zdvih 20 ... 60 mm
  • Max. tlmiaca energia na zdvih 32 ... 384 J
  • Nastavitelné tlmenie, tvrdá charakteristika.