Mechanické a ručne ovládané pneumatické ventily

Mechanické a ručne ovládané pneumatické ventily sú potrebné v pneumatických systémoch na reguláciu tlaku vzduchu alebo stlačeného vzduchu ako média. Manuálne ovládanie znamená, že smerové ventily sa ovládajú (otvárajú alebo zatvárajú) pomocou tlačidla, ručnej páky, otočnej páky, hríbového tlačidla alebo nožného spínača.

Zdvihátka alebo valčekové páky ovládajú mechanické smerové riadiace ventily. Mechanicky ovládané pneumatické ventily sa často používajú na priame ovládanie valcov alebo upínacích nástrojov.

Funkcie

Energia vytvorená vzduchom sa prenáša na rôzne spotrebiče v systéme (napr. valce alebo uchopovače), aby mohli generovať pohyb alebo uchopovaciu silu. Na určenie smeru, ktorým vzduch prechádza, je možné použiť mechanický ventil. Ventily sa preto používajú ako regulačné ventily v normálnej prevádzke alebo ako tlačidlá núdzového zastavenia na strojoch. V nebezpečných situáciách môže byť napríklad systém úplne odtlakovaný a prívod nového vzduchu môže byť zastavený. Manuálne ovládané pneumatické ventily môžu byť tiež použité pre smerové ovládanie, umožňujúce prúdenie vzduchu cez hadicu v jednom smere a nie v inom, čím sa zabezpečuje plynulý chod pneumatického systému. V našom portfóliu máme špeciálne ručne a mechanicky ovládané ventily, napríklad pre použitie v ovládacích skriniach a ovládacích pultoch alebo na potvrdenie polohy obrobku pomocou signálov stlačeného vzduchu.

Rôzne typy ventilov

Ventily hrajú dôležitú úlohu v pneumatických systémoch - bez ohľadu na to, či sa používajú ako elektrické, pneumatické alebo manuálne ventily. Keďže požiadavky na pneumatický ventil sa môžu značne líšiť v závislosti od projektu, prostredia alebo aplikácie, existujú rôzne modely a varianty, ktoré možno použiť.

Rozlišuje sa napríklad typ operácie. Okrem mechanických ventilov existujú aj také, ktoré sa dajú ovládať ručne, hydraulicky alebo elektricky. Mechanicky, pneumaticky a ručne ovládané ventily sú široko používané hlavne kvôli ich jednoduchosti a spoľahlivosti.

Okrem typov ventilov existujú aj regulátory filtrov: Tu je tlakový regulačný ventil spojený priamo s filtrom stlačeného vzduchu v jednom zariadení a zariadenie preberá obe funkcie paralelne. Takéto filtračné regulátory môžu byť ideálne pre procesy, pri ktorých je potrebná vysoká spoľahlivosť procesu a málo prestojov, aby sa pomocou filtra odstránili nečistoty v stlačenom vzduchu a zároveň sa reguloval optimálny pracovný tlak.

Mechanicky ovládaný ventil, VMEF

Tento mechanický ventil je súčasťou základného sortimentu Festo. Je vybavený ako čistý zdvihátkový ventil alebo s valčekovou pákou / kladkovou pákou. Niektoré verzie ventilu sú vhodné aj pre podtlakovú prevádzku. Ventil sa vyznačuje robustným kovovým krytom a vysokým pneumatickým výkonom. Ergonomické ovládanie funguje bezpečne a spoľahlivo. Potrebné sú len malé ovládacie sily a ventil je možné ovládať aj opačne. Ďalšími prednosťami sú moderný dizajn a atraktívna cena.

Mechanicky ovládaný ventil, metrický VMEF

Ručne ovládaný ventil, VHEF

Rovnako ako mechanický variant, aj tento ručne ovládaný ventil je súčasťou základného sortimentu Festo. Ako ovládacie prvky slúžia ručné páky, dotykové páky alebo prepínače. Rovnako ako mechanický variant, aj tento ventil má stabilné kovové puzdro, ponúka ergonomické ovládanie, vyžaduje malú ovládaciu silu a zaujme moderným dizajnom. Aj tu je možná reverzibilná prevádzka.

Manuálne ovládaný ventil, metrický VHEF

Ručný ventil, VHER

Tento ventil – tiež zahrnutý v rade jadier Festo – ponúka kovovú alebo polymérovú páku na manuálne ovládanie. Pomocou tohto ventilu možno zastaviť jednočinné alebo dvojčinné valce v rozsahu zdvihu. Pri „zatvorenej stredovej polohe“ (typ C) sa piest pohonu pohybuje dovtedy, kým sa sily nedostanú do rovnováhy. Pri "odvetranej stredovej polohe" (typ E) sa dá piestom pohybovať a musia sa prekonať len trecie sily. Na druhej strane, rovnaký tlak je prítomný na prípojoch 2 a 4 pri "stredovej polohe pod tlakom" (typ U). Ak sú plochy rovnaké, piest sa nepohne. Ak sú plochy odlišné, piest sa pohybuje smerom k menšiej ploche. Tieto ventily ponúkajú montáž na panel, priechodný otvor alebo montážne otvory. Ventily VHER ponúkajú aj možnosť snímania spínacej polohy pomocou snímačov.

Riadiaci posúvač, metrické hodnoty VHER

Oblasti použitia pneumatických ventilov

Mechanicky a ručne ovládané pneumatické ventily sú potrebné v rôznych priemyselných odvetviach a oblastiach použitia na reguláciu systémov. Pneumatický ventil možno použiť napríklad v nasledujúcich aplikáciách:

  • Doprava materiálu: Pneumatické osi a pohony je možné v dopravnej technike ovládať automaticky s mechanickými ventilmi. Ručné ventily je možné použiť aj na ovplyvnenie procesu prepravy - najmä v dopravnej technike s valčekovými dopravníkmi.
  • Priemyselné spracovanie: Zariadenia na pneumatické spracovanie, ako sú žehliace a lisovacie stroje, je možné regulovať a zaistiť pomocou pneumatického ventilu. V prípade pretlaku je možné pomocou pretlakových ventilov nastaviť tlak tak, aby nedošlo k poškodeniu systému.
  • Baliaci priemysel: Aj v pneumatických baliacich systémoch, napr. Ako baliace a baliace stroje môže byť proces riadený ručne alebo mechanicky pomocou ventilov.
  • Priemyselné procesy je možné jednoducho realizovať pomocou mechanicky a ručne ovládaných ventilov bez elektrického riadiaceho systému. Napríklad zastavenie paliet na valčekovom dopravníku – bez senzorov a elektrického ovládania.
  • Ručné ventily ovládajú stlačený vzduch na stroji, napríklad ho zapínajú a vypínajú, upínajú diely, triedia diely atď.
  • Ručne ovládané ventily sa používajú aj v automobilovom priemysle, napríklad na strojoch na montáž pneumatík.