produkty
Ventily
Jednosmerné ventily
Spätné a rýchloodvzdušňovacie ventily
Guľové a zapínacie ventily
Logické členy
 
Festo Design Tool 3D Banner
Ventily >   

Jednosmerné ventily

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Prípoj M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Nástrčná prípojka 2, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Prietok 115 ... 6480 l/min
  • Uzatváracie ventily
  • Funkcia A a ALEBO.
 
  • Prípoj M5, G1/8, G1/4...G1 1/2
  • Nástrčná prípojka 6, 8, 10, 12 mm
  • Prietok 115 ... 84000 l/min
  • Uzatváracie ventily
  • Zapínacie ventily.
 
  • Prvky s logickými funkciami A/ALEBO
  • Moduly s logickými funkciami/zosilovačmi