produkty
Ventily
Prietokové ventily
Škrtiace spätné ventily
Škrtiaci ventil
Ventil s časovým oneskorením
 
Ventily >   

Prietokové ventily

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Prietok 0 ... 3300 l/min
  • Prípoj M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Nástrčný prípoj 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Uzatváracie ventily
  • Spätné a škrtiace ventily.
 
  • Prietok 0 ... 8000 l/min
  • Prípoj M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Nástrčný prípoj 3, 4, 6 mm
  • Škrtiace ventily.
 
  • Prietok 65 ... 600 l/min
  • Prípoj G1/4
  • Nátrubok pre hadicu svetlosti 3.