produkty
Ventily
Proporcionálne ventily
Piezoventily VEMP
Proporcionálne rozvádzacie ventily VPWS
Proporcionálne rozvádzacie ventily VPWP
Proporcionálny prietokový regulačný ventil VEMD
Proporcionálne tlakové regulačné ventily VEAA
Proporcionálne tlakové regulačné ventily VEAB
Proporcionálne prietokové regulačné ventily VPCF
Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPX
Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPM
Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPM-NPT
Proporcionálne tlakové regulačné ventily MPPES
Proporcionálne tlakové redukčné ventily VPPE
Proporcionálne tlakové regulačné ventily MPPE
Proporcionálne prietokové ventily MPYE
Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPL
Jednotky ventilov VPCB
 
Ventily >   

Proporcionálne ventily

  tlačiť  
  • S piezotechnológiou
  • Prietok 19 ... 30 l/min
  • Napätie 0 ... 250 V DC; 0 ... 310 V DC
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily, priamo riadené
  • Pracovný tlak 0 ... 1,7 bar
 
  • _
 
  • Pre servo-pneumatické aplikácie s CPX-CMAX a CPX-CMPX
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8
  • Prietok 350 ... 2000 l/min
  • 5/3-cestný proporcionálny regulačný ventil, zatvorený
  • Plne digitalizovaný, s integrovanými snímačmi tlaku
  • Možnosti diagnostiky
  • So spínacím výstupom na ovládanie zvernej brzdiacej jednotky
 
Novinka 4/2019
  • S piezo technológiou
  • Prietok 0 ... 20 l/min
  • Napätie 24 V DC
  • Príkon [W] < 1
  • 2/2-cestný ventil, snímač prietoku a integrovaná regulačná elektronika
  • Pracovný tlak 0 ... 2,5 bar
 
  • S integrovanou piezo technológiou.
  • Prípoj QS4 alebo pripojovacia doska
  • Prietok 7 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily, priamo riadené
  • Tlakové rozsahy 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • S integrovanou piezotechnológiou.
  • Prípoj QS4 alebo pripojovacia doska
  • Prietok 20 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily, priamo riadené
  • Tlakové rozsahy -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Prietok až 1500 l/min
  • Lineárna charakteristika pre jednoduché programovanie
  • ATEX certifikát
  • Vysoko dynamický
 
  • Voľne parametrizovateľný PID regulátor
  • Externý vstup snímačov
  • Prípoj G1/8, G1/4, G1/2 (pripojovacia doska)
  • Prietok 380 ... 7000 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Multi-Sensor-Control (kaskádová regulácia)
  • Charakteristika regulácie nastaviteľná cez FCT
 
  • Použiteľné aj na ventilových termináloch MPA-S
  • Prípoj G1/8, G1/4, G1/2
  • Prietok 380 ... 7000 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Voliteľné 3 regulačné charakteristiky (rýchla, univerzálna, presná)
  • Voliteľný displej
 
  • Použiteľné aj na ventilových termináloch MPA-S
  • Prípoj NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Prietok 380 ... 7000 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Voliteľné 3 regulačné charakteristiky (rýchla, univerzálna, presná)
  • Voliteľný displej
 
  • S proporcionálnym magnetom
  • Prípoj G1/8, G1/4, G1/2
  • Prietok 0 ... 8000 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Modul požadovaných hodnôt dodateľný ako príslušenstvo
 
  • Pre jednoduché úlohy riadenia
  • Prípoj G1/8
  • Prietok 850 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Modul požadovaných hodnôt dodateľný ako príslušenstvo
 
  • _
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 280 ... 5300 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
    ? Sollwertmodul als Zubehör verfügbar ?
 
  • Aj pre servo-pneumatické aplikácie/ polohovanie s SPC200 a SPC11
  • Prípoj M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Prietok 100 ... 2000 l/min
  • 5/3-proporcionálny prietokový ventil, zatvorený
  • Elektronický škrtiaci ventil
  • Modul požadovaných hodnôt dodateľný ako príslušenstvo
 
  • Vstupný tlak 0 ... 50 bar
  • Rozsah regulácie tlaku 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Menovitá svetlosť 2,5 mm
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Analógová požadovaná hodnota 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
  • Ovládanie ventilu cez priemyselnú sieť
  • Tlakové rozsahy 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
  • Menovitá svetlosť 6 mm
  • 3-cestný ventil so závitmi