produkty
Ventily
Pneumaticky a mechanicky ovládané ventily pre proces a médiá
Ventily so šikmým sedlom VZXF
Ventily so šikmým sedlom VZXA
Hadicové ventily VZQA
Guľové ventily VZBD
Guľové ventily VZBE
Guľové ventily VZBF
Guľové ventily VAPB
Pohony pre guľové ventily VZPR
Guľové ventily a kombinácia guľových ventilov s pohonmi VZBM
Guľové ventily a pohonné jednotky pre guľové ventily VZBC
Guľové ventily a pohonné jednotky pre guľové ventily VZBA
 
Ventily >   

Pneumaticky a mechanicky ovládané ventily pre proces a médiá

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Prípoj 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-závit, alebo NPT-závit
  • Rozsah tlaku 0 ... 40 bar
  • Funkcia ventilu 2/2 NC
  • Použitie je možné aj pri ľahko znečistených médiách
  • Použitie je možné aj v aplikáciách s parou
  • Priame napájanie ovládacieho vzduchu.
 
  • Prípoj DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-závit podľa DIN ISO 228-1 alebo NPT-závit podľa ANSI/ASME B 1.20.1 alebo Rc-závit podľa DIN 10226-2
  • Tlak média 0 ... 30 bar
  • Funkcia ventilu 2/2, NC (v kľudovej polohe zatvorený), NO (v kľudovej polohe otvorený), DA (dvojčinný)
  • Vhodné pre takmer všetky médiá
  • Vysoká chemická a tepelná odolnosť
  • ATEX - osvedčenie
 
  • Prípoj 1/4", 1/2", svorka
  • G-závit, alebo NPT-závit
  • Rozsah tlaku 0 ... 6 bar
  • Pneumatické ovládanie
  • 2/2-cestný hadicový ventil
  • Teleso z hliníka, nerezová oceľ (Clean Design)
  • Materiál tesnenia EPDM, NBR, Silikón
  • Pre riadenie kvapalných / sypkých médií, pevných látok, ako aj zmesí.
 
  • Menovitá śírka DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Dlhé naváracie konce podľa ASME-BPE a ISO 1127
  • Upínacie púzdro podľa ASME-BPE a DIN 32676-B
  • Elektroleštený povrch SFV4
  • PFTE-tesnenie bez mŕtvych priestorov
  • 2-cestný vypínací ventil
 
Základný program
  • Menovitá šírka DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Závit podľa ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-cestný; 2-cestný ručný, s uzamykateľnou ručnou pákou
  • 3-cestný, L- a T-vŕtanie ako horizontálne vyhotovenie
 
  • Menovitá šírka DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Závit podľa ANSI B 16.5. trieda 150
  • Overené statické uzemnenie
  • Osvedčenie API 607 Fire Safe
  • 2-cestný
 
  • Prípoj Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Prietok 2000 ... 23500 l/min
  • Pripojenie príruby podľa ISO 5211
  • Mechanicky ovládaný
  • Vyhotovenie odolné proti korózii a kyselinám.
  • 2-cestný guľový ventil.
 
  • Prípoj Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Prietok 100 ... 8900 l/min
  • Elektrické a pneumatické ovládanie
  • Guľový ventil s pohonom
  • Pripojovací obrazec podľa Namur VDI/VDE 3845
  • Vyhotovenie odolné proti korózii a kyselinám.
  • 2-cestný uzatvárací ventil.
 
  • Prípoj Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Prietok 5,9 ... 243 m³/h popr. 98 ... 4050 l/min
  • Trubkový závit podĺa EN 10226-1
  • 2-cestný a 3-cestný s L- a T-vŕtaním
 
  • Veľkosť DN15 ... DN100
  • Prietok 19,4 ... 1414 m³/h
  • Vŕtanie príruby podľa ISO 5211
  • ATEX-osvedčenie
 
  • Prípoj Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Prietok 75 ... 895 l/min
  • Vŕtanie na prírube podľa ISO 5211
  • Vyhotovenie odolné voči korózii a kyselinám.